ÖLFLEX® FD 90

ÖLFLEX® FD 90

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line")
· Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
· Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
· UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum

Anwendung
· Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
· Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
· Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
· Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
· PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und erhöht ölbeständig
· Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
· Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0026600/50
0026600/100
0026600/500
0026601/50
0026601/100
0026601/500
0026603/50
0026603/100
0026603/500
0026604/50
0026604/100
0026604/500
0026607/50
0026607/500
0026608/50
0026608/500
0026610/50
0026610/500
0026611/50
0026611/500
0026613/500
0026614/500
0026616/500
0026617/500
0026619/500
0026620/500
0026622/500
0026623/500
0026625/500
0026626/500
0026628/500
0026629/500
0026634/500
0026635/500
0026640/400
0026641/400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter

226.40 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1050109wahr

452.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100109wahr

2,264.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500109wahr

248.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050109falsch

497.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100109falsch

2,489.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500109falsch

330.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10501610.5wahr

661.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001610.5wahr

3,306.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001610.5wahr

353.58 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10501610.5falsch

707.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001610.5falsch

3,535.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001610.5falsch

566.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10502511.8wahr

5,661.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002511.8wahr

566.20 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10502511.8falsch

5,661.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002511.8falsch

768.35 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10503514.2wahr

7,683.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105003514.2wahr

669.48 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10503514.2falsch

6,694.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105003514.2falsch

10,353.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105005016.2wahr

9,290.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105005016.2falsch

13,313.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105007018.3wahr

11,924.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105007018.3falsch

17,720.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105009519.8wahr

17,720.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105009519.8falsch

23,654.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050012023.4wahr

20,469.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050012023.4falsch

26,099.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050015025.1wahr

22,859.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050015025.1falsch

28,436.36 €

1 Verfügbar 72 Arbeitstage 1050018528.1wahr

25,144.45 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1050018528.1falsch

42,175.21 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1050024031.6wahr

37,937.21 €

1 Verfügbar 78 Arbeitstage 1050024031.6falsch

42,505.01 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1040030033.5wahr

42,505.01 €

1 Verfügbar 73 Arbeitstage 1040030033.5falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Adern(Core) 1 Farbe äußerer Mantel schwarz Material äußerer Mantel PVC
Nennspannung U0 0.6 Nennspannung U 1 Betriebstemperatur, fest montiert 90
Betriebstemperatur, flexibel 90 Leitermaterial Kupfer, blank Aderindentifikation Farbe
Aderisolierung PVC Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Abschirmung falsch
Form des Leiters Rund Halogenfrei (nach EN 5026722) falsch Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) falsch

Technischer Support