ÖLFLEX® HEAT 105 MC

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - PVC-Anschlussleitung in Anlehnung an H05V2V2-F Bauart für Einsatz in Maschinen, Transformatoren, Schaltschränken und Geräten bis +90°C
Farbcodierte Anschlussleitungen aus erhöht wärmebeständigem PVC
In Anlehnung an H05V2V2-F
Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0026001/50
0026001/100
0026001/500
0026002/50
0026002/100
0026002/300
0026002/500
0026005/50
0026005/100
0026005/500
0026006/500
0026007/50
0026007/100
0026007/500
0026010/50
0026010/100
0026010/500
0026011/500
0026012/50
0026012/100
0026012/500
0026015/50
0026015/100
0026015/500
00260033/50
00260033/100
00260033/500
00260043/50
00260043/100
00260043/500
00260083/50
00260083/100
00260083/500
00260093/50
00260093/100
00260093/500
00260133/50
00260133/100
00260133/500
00260143/50
00260143/100
00260143/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter

52.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.7526.2keine 

105.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7526.2keine 

528.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7526.2keine 

63.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500.7536.5vorhanden

127.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7536.5vorhanden

381.43 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 103000.7536.5vorhanden

635.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7536.5vorhanden

135.83 €

1 67 Arbeitstage 10500.7579.7vorhanden

271.69 €

1 67 Arbeitstage 101000.7579.7vorhanden

1,358.40 €

1 67 Arbeitstage 105000.7579.7vorhanden

577.54 €

1 60 Arbeitstage 10500126.5keine 

71.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050136.9vorhanden

142.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100136.9vorhanden

710.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500136.9vorhanden

152.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10501710.2vorhanden

304.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001710.2vorhanden

1,523.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001710.2vorhanden

828.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.527.5keine 

101.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501.538.1vorhanden

203.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.538.1vorhanden

1,018.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.538.1vorhanden

215.86 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10501.5712.3vorhanden

431.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5712.3vorhanden

2,158.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.5712.3vorhanden

77.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.7547.1vorhanden

155.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7547.1vorhanden

779.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7547.1vorhanden

92.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.7558vorhanden

185.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7558vorhanden

929.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.7558vorhanden

94.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050147.7vorhanden

189.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100147.7vorhanden

949.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500147.7vorhanden

117.42 €

1 46 Arbeitstage 1050158.4vorhanden

234.82 €

1 46 Arbeitstage 10100158.4vorhanden

1,174.10 €

1 46 Arbeitstage 10500158.4vorhanden

126.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501.548.9vorhanden

253.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.548.9vorhanden

1,265.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.548.9vorhanden

156.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10501.5510vorhanden

313.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5510vorhanden

1,565.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.5510vorhanden

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid) Nennspannung UO 300
Nennspannung U 500 Betriebstemperatur, fest montiert 90 Betriebstemperatur, flexibel 90
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderidentifikation Farbe Aderisolierung PVC
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Abschirmung falsch

Technischer Support