Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,638.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.5 | ||
136,388.63 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.5 | ||
68,194.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.5 | ||
7,182.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.2 | ||
71,826.74 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.2 | ||
35,913.36 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.2 | ||
11,632.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.9 | ||
116,321.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.9 | ||
58,160.72 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.9 | ||
6,808.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.7 | ||
68,085.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 2 | 7.7 | ||
34,042.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 7.7 | ||
4,656.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 7 | ||
46,565.52 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 7 | ||
23,282.77 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 7 | ||
6,395.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | ||
63,958.69 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | ||
31,979.36 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | ||
9,884.07 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 9.7 | ||
98,840.62 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 9.7 | ||
49,420.31 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 9.7 | ||
16,816.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 4 | 2 | 11.2 | ||
168,168.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 4 | 2 | 11.2 | ||
84,084.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 4 | 2 | 11.2 |
Loading...
Farbe Außenmantel | rot | Material Außenmantel | Sonstige | Schutzleiter | keine |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung UO | 300 | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 400 |
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften