ÖLFLEX® HEAT SC 1565

ÖLFLEX® HEAT SC 1565

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas
· Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern

Anwendung
· Raffinerien
· Glasschmelzen
· Hochöfen und Kokereien
· Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen
· Aluminium- und Stahlhütten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3013234/100
3013234/1000
3013234/500
3016697/100
3016697/1000
3016697/500
3016698/100
3016698/1000
3016698/500
3016699/100
3016699/1000
3016699/500
3016771/1000
3016771/500
3017861/1000
3017861/500
3018942/100
3020780/100
3020781/100
3020781/1000
3020781/500
3020782/100
3020782/1000
3020782/500
3020783/100
3020783/1000
3020783/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)

1,739.61 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001.53.3

17,395.99 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 1010001.53.3

8,698.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.53.3

6,524.61 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 10100106.2

65,245.99 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 101000106.2

32,623.00 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 10500106.2

9,288.30 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 10100167.9

92,883.02 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 101000167.9

46,441.51 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 10500167.9

13,219.31 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 10100259.2

132,193.07 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 101000259.2

66,096.53 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 10500259.2

187,699.05 €

1 Verfügbar 84 Arbeitstage 1010003510.6

93,849.53 €

1 Verfügbar 84 Arbeitstage 105003510.6

246,117.29 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 1010005012.2

123,058.66 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 105005012.2

3,403.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010044.8

1,243.21 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 101000.752.9

1,470.82 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 1010013

14,708.12 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 10100013

7,354.05 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 1050013

2,130.79 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 101002.53.8

21,307.79 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 1010002.53.8

10,653.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.53.8

4,041.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010065.6

40,382.13 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 10100065.6

20,208.35 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 1050065.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U0 300 Nennspannung U 500 Betriebstemperatur, fest montiert 400
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderfarbe rot Aderisolierung Sonstige
Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Abschirmung über Verseilung falsch Isoliert falsch
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) falsch Ölbeständig (nach EN 6081121) falsch Schutzleiter falsch

Technischer Support