Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2510001/100 |
2510001/1000 |
2510001/300 |
2510001/500 |
2510005/100 |
2510005/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 7 | |
2,002.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 7 | |
600.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 300 | 1 | 7 | |
1,001.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 7 | |
288.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 7.6 | |
1,440.82 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 7.6 |
Loading...
Nennspannung U | 10000 | Betriebstemperatur, fest montiert | 180 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Aderfarbe | rot | Aderisolierung | Gummi (Silikon) | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Abschirmung über Verseilung | falsch | Isoliert | wahr | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 6081121) | falsch | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften