Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Aderfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2 | schwarz | |
31.42 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2 | weiß | ||
37.13 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | grüngelb | ||
37.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | schwarz | |
37.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | blau | |
37.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | braun | |
37.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | weiß | |
53.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2.3 | grüngelb | |
53.68 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2.3 | schwarz | |
53.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2.3 | blau | |
53.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2.3 | braun | |
53.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2.3 | weiß | |
68.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | grüngelb | |
68.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | schwarz | |
68.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | blau | |
68.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | braun | |
68.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | weiß | |
108.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3.2 | schwarz | |
108.62 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3.2 | blau | ||
171.16 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 3.9 | schwarz | ||
205.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 4.6 | schwarz | |
1,025.51 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 4.6 | schwarz | |
205.10 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 4.6 | blau | ||
1,025.51 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 4.6 | blau |
Loading...
Nennspannung U0 | 300 | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv | Aderisolierung | Gummi (Silikon) | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Abschirmung über Verseilung | falsch | Isoliert | wahr | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 6081121) | falsch | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Aderfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften