Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2.5 | ||
95.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2.8 | |
980.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.75 | 2.8 | |
490.27 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.75 | 2.8 | |
108.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2.9 | |
887.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 2.9 | |
443.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2.9 | |
114.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3.2 | |
169.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3.8 | |
212.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 4.6 | |
293.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 5.4 | |
488.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 7.6 | |
2,440.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 7.6 | |
730.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 8.4 | |
3,651.28 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 8.4 | |
1,222.47 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 | 10.2 | |
6,112.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 10.2 | |
1,470.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | 11.3 | ||
14,705.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 35 | 11.3 | ||
7,352.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 35 | 11.3 | ||
2,017.62 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 50 | 13.4 | |
20,176.10 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 50 | 13.4 | |
10,088.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 50 | 13.4 |
Loading...
Nennspannung U0 | 300 | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderfarbe | weiß | Aderisolierung | Gummi (Silikon) |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | falsch | Isoliert | wahr |
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch | Ölbeständig (nach EN 6081121) | falsch | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften