Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30016373/100 |
30016373/1000 |
30016373/300 |
30016373/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,474.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | ||
14,749.62 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | ||
4,424.89 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 300 | ||
7,374.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Nennquerschnitt Leiter(mm2) | 0.75 | Anzahl der Adern(Core) | 4 | Außendurchmesser ca.(mm) | 5.9 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Außenmantel | weiß | Material Außenmantel | Sonstige | Schutzleiter | keine |
Nennspannung UO | 300 | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 205 |
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | PTFE | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Abschirmung | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften