ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
  • Mengenrabatt
Nutzen
· DNV Zertifizierung für Einsatz an Schiffsdieselmotoren
· Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
· Dichtes Geflecht aus verzinkten Stahldrähten schützt vor mechanischer Beschädigung

Anwendung
· Extreme Temperaturen und mechanische Beanspruchung erfordern speziell isolierte und armierte Leitungen
· Hauptanwendungen- Schiffsbau- Signalanlagen- Überwachungsanlagen- Dieselmotoren- Dampfkesseleinheiten- Turbinenbau
· Elektrotechnik für Industrie und Schifffahrt, Schiffselektrik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0091120/100
0091120/1000
0091120/500
0091121/50
0091121/100
0091121/1000
0091121/500
0091124/100
0091124/1000
0091124/500
00911223/100
00911223/1000
00911223/500
00911233/100
00911233/1000
00911233/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter

1,140.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010025.7keine 

11,408.56 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10100025.7keine 

5,704.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050025.7keine 

678.81 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 105036.1vorhanden

1,357.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010036.1vorhanden

13,576.26 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100036.1vorhanden

6,788.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050036.1vorhanden

3,026.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010078vorhanden

30,266.57 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100078vorhanden

15,133.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050078vorhanden

1,874.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010046.6vorhanden

18,747.46 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100046.6vorhanden

9,373.73 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 1050046.6vorhanden

2,196.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010057.3vorhanden

21,966.33 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10100057.3vorhanden

10,983.17 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 1050057.3vorhanden

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennquerschnitt Leiter(mm2) 1.5 Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel keine
Nennspannung UO 300 Nennspannung U 500 Betriebstemperatur, fest montiert 260
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderidentifikation Farbe Aderisolierung PTFE
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr
Abschirmung falsch

Technischer Support