Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,023.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | keine | ||
20,232.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.8 | keine | ||
10,116.44 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | keine | ||
2,697.68 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.4 | vorhanden | ||
26,976.90 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.4 | vorhanden | ||
13,488.44 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.4 | vorhanden | ||
3,401.91 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.2 | vorhanden | ||
34,018.91 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.2 | vorhanden | ||
17,009.47 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.2 | vorhanden | ||
2,141.48 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 7.8 | keine | ||
21,414.90 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 7.8 | keine | ||
10,707.44 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 7.8 | keine | ||
2,856.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.4 | vorhanden | ||
14,284.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.4 | vorhanden | ||
3,603.85 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.4 | vorhanden | ||
36,038.46 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.4 | vorhanden | ||
18,019.24 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.4 | vorhanden | ||
4,540.62 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.3 | vorhanden | ||
22,703.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.3 | vorhanden | ||
3,410.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 8.9 | vorhanden | ||
34,100.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 8.9 | vorhanden | ||
17,050.08 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 8.9 | vorhanden | ||
4,315.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 9.8 | vorhanden | ||
42,456.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 9.8 | vorhanden | ||
21,578.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 9.8 | vorhanden | ||
5,437.09 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 10.1 | vorhanden | ||
54,370.78 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 10.1 | vorhanden | ||
27,185.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 10.1 | vorhanden |
Loading...
Farbe Außenmantel | weiß | Material Außenmantel | Sonstige | Nennspannung UO | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 400 | Betriebstemperatur, fest montiert | 350 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
Aderidentifikation | Farbe | Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch |
Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften