Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2.5 | |
3,791.94 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 2.5 | |
1,895.97 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 2.5 | |
502.00 € | 1 | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | ||
4,901.20 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | |
2,450.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | |
550.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3.4 | |
5,507.54 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 3.4 | |
2,753.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3.4 | |
594.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3.5 | |
5,945.80 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3.5 | |
2,972.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3.5 | |
681.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3.7 | |
6,816.85 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 3.7 | |
3,408.42 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 3.7 | |
734.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 4.2 | |
7,343.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 4 | 4.2 | |
3,671.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 4.2 | |
884.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 6.2 | |
8,847.06 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 6 | 6.2 | |
1,769.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 6 | 6.2 | |
4,423.54 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 6.2 | |
1,722.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 7.3 | |
15,388.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 10 | 7.3 | |
8,613.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 7.3 | |
2,109.60 € | 1 | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 8 | ||
21,095.95 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 16 | 8 | |
10,547.98 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 8 | |
3,698.17 € | 1 | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 | 9.5 | ||
36,199.47 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 25 | 9.5 | |
18,490.81 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 9.5 | |
4,595.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | 10.9 | |
45,950.18 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 35 | 10.9 | |
22,975.10 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 35 | 10.9 | |
6,435.79 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 50 | 13.2 | |
57,722.62 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 50 | 13.2 | |
32,178.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 50 | 13.2 |
Loading...
Nennspannung U0 | 230 | Nennspannung U | 400 | Betriebstemperatur, fest montiert | 350 |
---|---|---|---|---|---|
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderfarbe | weiß | Aderisolierung | Sonstige |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | falsch | Isoliert | wahr |
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch | Ölbeständig (nach EN 6081121) | falsch | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften