Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,5 | 2,4 | ||
2,515.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,5 | 2,4 | ||
603.98 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,75 | 2,5 | ||
3,019.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 2,5 | ||
703.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2,7 | ||
3,516.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1 | 2,7 | ||
893.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 3 | ||
4,466.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 3 | ||
1,209.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2,5 | 3,5 | ||
6,047.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2,5 | 3,5 | ||
1,639.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 3,9 | ||
8,198.08 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 3,9 | ||
2,248.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 4,6 | ||
11,240.50 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 4,6 | ||
4,208.55 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 7,3 | ||
21,042.75 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 7,3 | ||
5,479.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 8,5 | ||
27,397.83 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 8,5 | ||
7,739.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 25 | 9,5 | ||
38,695.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 9,5 | ||
9,586.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 35 | 10,9 | ||
47,931.58 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 10,9 | ||
13,282.28 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 50 | 13,2 | ||
66,411.42 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 50 | 13,2 |
Loading...
Nennspannung U0 | 300 | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderfarbe | weiß | Aderisolierung | Sonstige |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | falsch | Isoliert | wahr |
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch | Ölbeständig (nach EN 6081121) | falsch | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften