ÖLFLEX® LIFT F

ÖLFLEX® LIFT F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
· Dank kälteflexiblem Isolier- und Mantelwerkstoff PVC sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet
· Als Flachleitung deutlich platzsparender als Rundleitungen und daher bestens für räumlich beengte Bereiche einsetzbar
· Flachleitung erlaubt erheblich kleinere Biegeradien als Rundleitung

Anwendung
· Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
· Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s
· Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
· Zur Verwendung in Förder- und Hebezügen, Kabelwagensystemen, Transportanlagen, Hallenkränen uÄ
· Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
· PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0042003/1000
0042003/500
0042004/1000
0042004/500
0042005/1000
0042005/500
0042006/1000
0042006/500
0042009/1000
0042009/500
0042010/1000
0042010/500
0042012/1000
0042012/500
00420013/1000
00420013/500
0042020/1000
0042020/500
0042021/1000
0042021/500
0042022/1000
0042022/500
00420023/1000
0042023/1000
00420023/500
0042023/500
0042050/1000
0042050/500
00420073/1000
00420073/500
00420083/1000
00420083/500
00420113/1000
00420113/500
00420133/1000
00420133/500
00420143/1000
00420143/500
00420153/1000
00420153/500
00420163/1000
00420163/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Kabelhöhe ca. Kabelbreite ca. Nennspannung UO Nennspannung U Leiterkategorie Aderidentifikation

4,477.71 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001.57526.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

2,238.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105001.57526.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

4,675.94 €

1 Verfügbar 88 Arbeitstage 1010001.58528.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

2,337.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.58528.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

6,021.73 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001.510535.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

3,010.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.510535.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

6,426.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010001.512541.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

3,213.28 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105001.512541.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

6,993.86 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002.575.732450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

3,496.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105002.575.732450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

7,772.15 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002.585.734.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

3,886.07 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105002.585.734.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

10,357.57 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101000476.636.6450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

5,178.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500476.636.6450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

2,285.37 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001.54515450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

1,142.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105001.54515450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

5,094.11 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001124.335300500Klasse 5 = flexibelZiffern

2,547.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001124.335300500Klasse 5 = flexibelZiffern

6,381.02 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001164.346300500Klasse 5 = flexibelZiffern

3,190.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001164.346300500Klasse 5 = flexibelZiffern

7,929.98 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001204.357300500Klasse 5 = flexibelZiffern

3,964.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001204.357300500Klasse 5 = flexibelZiffern

3,389.20 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001.55519450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

9,008.70 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001244.368300500Klasse 5 = flexibelZiffern

1,694.60 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105001.55519450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

4,504.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001244.368300500Klasse 5 = flexibelZiffern

12,475.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010002.5125.751.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

6,237.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.5125.751.5450750Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

3,918.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010002.545.718.4450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

1,959.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105002.545.718.4450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

4,971.78 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002.555.723.4450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

2,485.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105002.555.723.4450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

6,159.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000446.620.4450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

3,079.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500446.620.4450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

7,949.87 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101000647.323.2450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

3,974.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500647.323.2450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

12,030.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000104928450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

6,015.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500104928450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

17,211.67 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100016410.534450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

8,605.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1050016410.534450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

29,539.39 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100025412.742450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

14,769.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1050025412.742450750Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid) Schutzleiter vorhanden
Betriebstemperatur, flexibel 70 Aderisolierung PVC Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch
Abschirmung falsch

Technischer Support