ÖLFLEX® PETRO C HFFR

ÖLFLEX® PETRO C HFFR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
· Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
· Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
· Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
· UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Als einadrige Anschlussleitung (schwarz) und mehradrige Anschluss- und Steuerleitung (schwarz, blau) erhältlich
· Halogenfreie, flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung im Brandfall

Anwendung
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung
· Für den Außenbereich geeignet
· Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
· Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt
· Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
· Hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich
· HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
· Auch für den Nassbereich von Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0023233/1000
0023233/500
0023234/1000
0023234/500
0023237/100
0023237/1000
0023237/500
0023238/1000
0023238/500
0023239/1000
0023239/500
0023240/1000
0023240/500
0023242/1000
0023242/500
0023244/1000
0023244/500
0023245/1000
0023245/500
0023246/250
0023248/1000
0023248/500
0023249/1000
0023249/500
0023250/1000
0023250/500
0023251/1000
0023251/500
0023252/100
0023252/1000
0023252/500
0023253/100
0023253/1000
0023253/500
0023254/100
0023254/1000
0023254/500
0023255/1000
0023255/500
0023256/1000
0023256/500
0023257/1000
0023257/500
0023258/1000
0023258/500
0023260/1000
0023260/500
0023261/1000
0023261/500
0023262/1000
0023262/500
0023263/100
0023263/1000
0023263/500
0023264/1000
0023264/500
0023265/1000
0023265/500
0023266/1000
0023266/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Farbe äußerer Mantel Material äußerer Mantel Nennspannung U0 Nennspannung U Leitermaterial Aderindentifikation Aderisolierung Flammhemend Abschirmung Abschirmung über Verseilung Abschirmung über Verseilelement Form des Leiters Verseilelement Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) Ölbeständig (nach EN 6081121) Schutzleiter

96,251.17 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000185128,4schwarzPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrfalsch

48,125.58 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10500185128,4schwarzPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrfalsch

116,162.95 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101000240132.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

58,081.46 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10500240132.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

1,462.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001,5412,8blauPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

14,629.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010001,5412,8blauPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

7,314.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001,5412,8blauPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

21,636.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010001,5715,9blauPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

10,818.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001,5715,9blauPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

27,409.52 €

1 Verfügbar 87 Arbeitstage 1010001.51218.8schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

13,704.76 €

1 Verfügbar 87 Arbeitstage 105001.51218.8schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

52,996.65 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010001.52526.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

26,498.32 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.52526.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

15,992.22 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010002,5414,6schwarzPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

7,996.10 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105002,5414,6schwarzPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

17,897.67 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 1010002.5515.7schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

8,948.83 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 105002.5515.7schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

25,168.68 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002,5718,3schwarzPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

12,584.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002,5718,3schwarzPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

45,488.36 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 1025050439,3schwarzPUR (Polyurethan)-1000-FarbePolyolefin--geflochtenkeine-keinewahrwahrwahr

73,699.59 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 101000150126.1schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

36,849.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500150126.1schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

38,451.58 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 10100070119.3schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

19,225.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050070119.3schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

50,050.87 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 10100095121.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

25,025.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050095121.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

63,444.33 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 101000120124.5schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

31,722.16 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 10500120124.5schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntkeineCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

1,009.55 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001.5211.5schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

10,095.50 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010001.5211.5schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

5,047.75 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.5211.5schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

1,097.88 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001.5312schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

10,978.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001.5312schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

5,489.35 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 105001.5312schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

1,253.77 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 101001.5412.8schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

12,537.71 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 1010001.5412.8schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

6,268.85 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 105001.5412.8schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

14,324.27 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 1010001.5514schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

7,162.14 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 105001.5514schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

18,448.28 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 1010001.5715.9schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

9,224.15 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.5715.9schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

34,896.65 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010001.51822.3schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

17,448.34 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.51822.3schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

34,319.18 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 1010002.51222.3schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

17,159.58 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 105002.51222.3schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

20,963.70 €

1 Verfügbar 87 Arbeitstage 1010004416.2schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

10,481.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105004416.2schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

23,827.13 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 1010006417.7schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

11,913.56 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 105006417.7schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

105,030.53 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 10100035433.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

52,515.27 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 1050035433.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

1,046.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.5211.5blauSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

10,462.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010001.5211.5blauSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

5,231.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.5211.5blauSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---falsch

28,129.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010001.51218.8blauSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

14,064.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.51218.8blauSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

53,510.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010001.52526.6blauSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

26,755.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.52526.6blauSonstige0.61Kupfer, verzinntZiffernCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

23,503.58 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010004517.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

11,751.80 €

1 Verfügbar 86 Arbeitstage 105004517.6schwarzSonstige0.61Kupfer, verzinntFarbeCopolymer, Thermoplastin Übereinstimmung mit EN 60332322wahr--Rund---wahr

Loading...

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur, fest montiert 90 Betriebstemperatur, flexibel 90 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Halogenfrei (nach EN 5026722) wahr Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) falsch

Technischer Support