Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Verbindung 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 1,5 | 1 | 8 | schwarz | Kabelendtülle | ||
4.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 2 | 1 | 8 | schwarz | Kabelendtülle | ||
4.96 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 3 | 1 | 8 | schwarz | Kabelendtülle | ||
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1 | 8 | weiß | Kabelendtülle | ||
4.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1 | 8 | weiß | Kabelendtülle | ||
3.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 | 1 | 8 | grau | Kabelendtülle | ||
4.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 1 | 8 | grau | Kabelendtülle | ||
4.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 1 | 8 | grau | Kabelendtülle | ||
4.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 | 1,5 | 9,4 | schwarz | Kabelendtülle | ||
4.84 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 2 | 1,5 | 9,4 | schwarz | Kabelendtülle | ||
6.12 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 1,5 | 9,4 | schwarz | Kabelendtülle | ||
4.42 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 1,5 | 1,5 | 9,4 | weiß | Kabelendtülle | ||
4.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1,5 | 9,4 | weiß | Kabelendtülle | ||
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1,5 | 9,4 | weiß | Kabelendtülle | ||
4.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 | 1,5 | 9,4 | grau | Kabelendtülle | ||
4.84 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 2 | 1,5 | 9,4 | grau | Kabelendtülle | ||
6.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 1,5 | 9,4 | grau | Kabelendtülle | ||
8.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1,5 | 9,4 | schwarz | Kabelendtülle | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 2,5 | 11,4 | schwarz | Kabelendtülle | ||
6.76 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 5 | 1 | 8 | schwarz | Kabelendtülle | ||
2.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1 | 1,5 | 9,4 | grau | Kabelendtülle | ||
6.88 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 1,5 | 9,4 | grau | Kabelendtülle | ||
5.88 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 1 | 8 | schwarz | Kaltgerätestecker gerade, Buchse | ||
5.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 1 | 8 | weiß | Kaltgerätestecker gerade, Buchse | ||
5.71 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 1 | 8 | grau | Kaltgerätestecker gerade, Buchse | ||
9.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1,5 | 9,4 | grau | Kaltgerätestecker gerade, Buchse | ||
11.39 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 7,5 | 1,5 | 9,4 | schwarz | Kaltgerätestecker abgwinkelt, Buchse | ||
7.31 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 3,5 | 1,5 | 9,4 | schwarz | Kaltgerätestecker abgwinkelt, Buchse |
Loading...
Anzahl der Adern(Core) | 3 | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Schutzleiter | vorhanden |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung UO | 2000 | Temperaturbeständigkeit | 70 | Verbindung 1 | Geerdeter Stecker, abgewinkelt |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Verbindung 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften