Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Schutzleiter | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | falsch | keine | |
934.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | falsch | keine | |
4,671.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | falsch | keine | |
582.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
1,165.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
11,659.03 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
3,497.72 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 300 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
5,829.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Klasse 6 = sehr flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
984.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.25 | 25 | 11.1 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | |
1,968.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 25 | 11.1 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | |
9,842.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.25 | 25 | 11.1 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | |
302.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | |
604.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | |
6,046.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | |
1,814.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | |
3,023.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | keine | |
687.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
1,374.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
13,749.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
4,124.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
6,874.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Klasse 5 = flexibel | Farbe | falsch | paarweise | |
1,087.25 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | wahr | keine | |
21,744.94 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | wahr | keine | |
10,872.47 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Klasse 5 = flexibel | Ziffern | wahr | keine |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr |
Abschirmung über Verseilung | Sonstige | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Schutzleiter
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften