ÖLFLEX® ROBOT 900 P

ÖLFLEX® ROBOT 900 P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Längere Instandhaltungszyklen bei axial sehr hohen Torsionswinkeln sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
· Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
· Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
· Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
· Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
· Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 5 Mio Torsionszyklen
· Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 360°/m)

Anwendung
· PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
· Für den Außenbereich geeignet
· Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten
· PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m
· Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
· Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0028110/50
0028110/100
0028110/1000
0028110/500
0028116/50
0028116/100
0028116/1000
0028116/500
0028145/50
0028145/100
0028145/1000
0028145/500
0028146/50
0028146/100
0028146/1000
0028146/500
0028160/50
0028160/100
0028160/1000
0028160/500
0028164/50
0028164/100
0028164/1000
0028164/500
0028170/50
0028170/100
0028170/1000
0028170/500
0028171/50
0028171/100
0028171/1000
0028171/500
0028172/50
0028172/100
0028172/1000
0028172/500
0028174/50
0028174/100
0028174/1000
0028174/500
0028176/50
0028176/100
0028176/500
0028178/50
0028178/100
0028178/1000
0028178/500
0028180/50
0028180/1000
0028180/500
0028181/50
0028181/100
0028181/1000
0028181/500
0028182/50
0028182/100
0028182/1000
0028182/500
0028185/50
0028185/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U Leiterkategorie Aderidentifikation Schutzleiter Abschirmung über Verseilelement Verseilelement

320.53 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500.2576.249.9Klasse 5 = flexibelFarbefalschkeinekeine

641.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.2576.249.9Klasse 5 = flexibelFarbefalschkeinekeine

6,410.78 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000.2576.249.9Klasse 5 = flexibelFarbefalschkeinekeine

3,205.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.2576.249.9Klasse 5 = flexibelFarbefalschkeinekeine

810.07 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500.252510.249.9Klasse 5 = flexibelFarbefalschkeinekeine

1,620.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.252510.249.9Klasse 5 = flexibelFarbefalschkeinekeine

16,201.46 €

1 Verfügbar 84 Arbeitstage 1010000.252510.249.9Klasse 5 = flexibelFarbefalschkeinekeine

8,100.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.252510.249.9Klasse 5 = flexibelFarbefalschkeinekeine

686.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.51811.2500Klasse 6 = sehr flexibelZiffernwahrkeinekeine

1,373.65 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000.51811.2500Klasse 6 = sehr flexibelZiffernwahrkeinekeine

13,736.53 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000.51811.2500Klasse 6 = sehr flexibelZiffernwahrkeinekeine

6,868.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.51811.2500Klasse 6 = sehr flexibelZiffernwahrkeinekeine

1,058.25 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500.52513.3500Klasse 6 = sehr flexibelZiffernwahrkeinekeine

2,116.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.52513.3500Klasse 6 = sehr flexibelZiffernwahrkeinekeine

21,165.11 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 1010000.52513.3500Klasse 6 = sehr flexibelZiffernwahrkeinekeine

10,582.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.52513.3500Klasse 6 = sehr flexibelZiffernwahrkeinekeine

287.71 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500.7546.6500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

575.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.7546.6500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

5,754.02 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000.7546.6500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

2,876.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.7546.6500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

762.12 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500.751411.2500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

1,524.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.751411.2500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

15,242.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.751411.2500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

7,621.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.751411.2500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

238.21 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1050126.2500Klasse 5 = flexibelZiffernfalschkeinekeine

476.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100126.2500Klasse 5 = flexibelZiffernfalschkeinekeine

4,764.07 €

1 Verfügbar 80 Arbeitstage 101000126.2500Klasse 5 = flexibelZiffernfalschkeinekeine

2,382.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500126.2500Klasse 5 = flexibelZiffernfalschkeinekeine

285.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050136.5500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

570.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100136.5500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

5,703.29 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000136.5500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

2,851.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500136.5500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

303.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050147500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

607.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100147500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

6,076.46 €

1 Verfügbar 80 Arbeitstage 101000147500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

3,038.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500147500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

512.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050179.3500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

1,024.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100179.3500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

10,246.65 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 101000179.3500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

5,123.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500179.3500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

747.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105011211.5500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

1,494.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010011211.5500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

7,472.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050011211.5500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

966.31 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105011813.2500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

1,932.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010011813.2500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

19,326.25 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 10100011813.2500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

9,663.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050011813.2500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

1,362.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105012516.4500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

27,251.07 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 10100012516.4500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

13,625.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050012516.4500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

458.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10502.539.3500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

916.84 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101002.539.3500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

9,168.37 €

1 Verfügbar 80 Arbeitstage 1010002.539.3500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

4,584.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002.539.3500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

516.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10502.5410.1500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

1,032.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101002.5410.1500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

10,325.32 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 1010002.5410.1500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

5,162.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002.5410.1500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrkeinekeine

1,704.74 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105011816500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrSonstigepaarweise

34,094.62 €

1 Verfügbar 80 Arbeitstage 10100011816500Klasse 5 = flexibelZiffernwahrSonstigepaarweise

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 80
Aderisolierung Sonstige Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) wahr Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr
Abschirmung über Verseilung keine

Technischer Support