ÖLFLEX® ROBOT F1

ÖLFLEX® ROBOT F1

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Längere Instandhaltungszyklen bei axial sehr hohen Torsionswinkeln sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
· Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
· Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
· Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 10 Mio Torsionszyklen
· Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
· Premiumprodukt für größtmöglichen Anwendungsspielraum
· Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
· UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 360°/m)

Anwendung
· PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
· Für den Außenbereich geeignet
· Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten
· PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m
· Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
· Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0029590/50
0029590/100
0029590/1000
0029590/500
0029591/50
0029591/100
0029591/1000
0029591/500
0029592/50
0029592/100
0029592/1000
0029592/500
0029593/50
0029593/100
0029593/1000
0029593/500
0029594/50
0029594/100
0029594/1000
0029594/500
0029595/50
0029595/100
0029595/1000
0029595/500
0029596/50
0029596/100
0029596/1000
0029596/500
0029599/50
0029599/100
0029599/1000
0029599/500
0029600/50
0029600/100
0029600/1000
0029600/500
0029601/50
0029601/100
0029601/1000
0029601/500
0029608/50
0029608/100
0029608/1000
0029608/500
0029609/50
0029609/100
0029609/1000
0029609/500
0029610/50
0029610/100
0029610/1000
0029610/500
0029611/50
0029611/100
0029611/1000
0029611/500
0029612/50
0029612/100
0029612/1000
0029612/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U Aderidentifikation Schutzleiter Abschirmung über Verseilelement Verseilelement

432.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.2576.749.9Farbefalschkeinekeine

864.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000.2576.749.9Farbefalschkeinekeine

8,642.95 €

1 Verfügbar 83 Arbeitstage 1010000.2576.749.9Farbefalschkeinekeine

4,321.48 €

1 Verfügbar 83 Arbeitstage 105000.2576.749.9Farbefalschkeinekeine

897.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.2512949.9Farbefalschkeinekeine

1,794.49 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000.2512949.9Farbefalschkeinekeine

17,944.90 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 1010000.2512949.9Farbefalschkeinekeine

8,972.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105000.2512949.9Farbefalschkeinekeine

1,307.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.251810.649.9Farbefalschkeinekeine

2,614.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000.251810.649.9Farbefalschkeinekeine

26,143.26 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 1010000.251810.649.9Farbefalschkeinekeine

13,071.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105000.251810.649.9Farbefalschkeinekeine

1,616.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.252512.549.9Farbefalschkeinekeine

3,232.87 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000.252512.549.9Farbefalschkeinekeine

32,328.63 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 1010000.252512.549.9Farbefalschkeinekeine

16,164.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105000.252512.549.9Farbefalschkeinekeine

246.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.3424.649.9Farbefalschkeinekeine

493.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.3424.649.9Farbefalschkeinekeine

4,937.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010000.3424.649.9Farbefalschkeinekeine

2,468.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105000.3424.649.9Farbefalschkeinekeine

259.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.3434.849.9Farbefalschkeinekeine

518.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000.3434.849.9Farbefalschkeinekeine

5,184.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010000.3434.849.9Farbefalschkeinekeine

2,592.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105000.3434.849.9Farbefalschkeinekeine

322.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.3445.249.9Farbefalschkeinekeine

644.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000.3445.249.9Farbefalschkeinekeine

6,441.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010000.3445.249.9Farbefalschkeinekeine

3,220.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105000.3445.249.9Farbefalschkeinekeine

1,029.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.34129.449.9Farbefalschkeinekeine

2,059.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.34129.449.9Farbefalschkeinekeine

20,598.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010000.34129.449.9Farbefalschkeinekeine

10,299.22 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 105000.34129.449.9Farbefalschkeinekeine

1,442.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.341811.249.9Farbefalschkeinekeine

2,885.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000.341811.249.9Farbefalschkeinekeine

28,858.29 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 1010000.341811.249.9Farbefalschkeinekeine

14,429.15 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage 105000.341811.249.9Farbefalschkeinekeine

1,882.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.342513.149.9Farbefalschkeinekeine

3,764.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000.342513.149.9Farbefalschkeinekeine

37,647.50 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 1010000.342513.149.9Farbefalschkeinekeine

18,823.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105000.342513.149.9Farbefalschkeinekeine

1,176.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.51812.3500Ziffernwahrkeinekeine

2,352.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.51812.3500Ziffernwahrkeinekeine

23,529.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010000.51812.3500Ziffernwahrkeinekeine

11,764.63 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 105000.51812.3500Ziffernwahrkeinekeine

1,377.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.52515.2500Ziffernwahrkeinekeine

2,755.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000.52515.2500Ziffernwahrkeinekeine

27,556.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010000.52515.2500Ziffernwahrkeinekeine

13,778.04 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 105000.52515.2500Ziffernwahrkeinekeine

327.99 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1050126.3500Ziffernfalschkeinekeine

655.96 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10100126.3500Ziffernfalschkeinekeine

6,559.62 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 101000126.3500Ziffernfalschkeinekeine

3,279.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500126.3500Ziffernfalschkeinekeine

389.81 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1050136.6500Ziffernwahrkeinekeine

779.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100136.6500Ziffernwahrkeinekeine

7,796.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000136.6500Ziffernwahrkeinekeine

3,898.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500136.6500Ziffernwahrkeinekeine

446.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050147.2500Ziffernwahrkeinekeine

893.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10100147.2500Ziffernwahrkeinekeine

8,939.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000147.2500Ziffernwahrkeinekeine

4,469.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500147.2500Ziffernwahrkeinekeine

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 80
Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel Aderisolierung Sonstige Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) wahr
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Abschirmung über Verseilung keine

Technischer Support