ÖLFLEX® ROBUST 200

ÖLFLEX® ROBUST 200

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Besonders witterungsbeständige und langlebige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
· Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
· Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
· Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln
· Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung
· Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
· Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (zB Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (zB Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle)
· Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur

Anwendung
· Für den Außenbereich geeignet
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
· Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich
· Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
· Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0021800/100
0021800/1000
0021800/500
0021801/100
0021801/1000
0021801/500
0021802/100
0021802/1000
0021802/500
0021803/50
0021803/100
0021803/1000
0021803/500
0021805/100
0021805/1000
0021805/500
0021806/100
0021806/1000
0021806/500
0021807/50
0021807/100
0021807/1000
0021807/500
0021808/50
0021808/100
0021808/1000
0021808/500
0021809/50
0021809/100
0021809/1000
0021809/500
0021810/50
0021810/100
0021810/1000
0021810/500
0021811/50
0021811/100
0021811/1000
0021811/500
0021812/50
0021812/100
0021812/1000
0021812/500
0021813/50
0021813/100
0021813/1000
0021813/500
0021814/50
0021814/1000
0021814/500
0021816/50
0021816/100
0021816/1000
0021816/500
0021817/50
0021817/100
0021817/1000
0021817/500
0021818/50
0021818/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter Aderidentifikation

197.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100128keine Farbe

1,979.40 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000128keine Farbe

989.71 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500128keine Farbe

225.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100138.4vorhandenFarbe

2,254.96 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000138.4vorhandenFarbe

1,127.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500138.4vorhandenFarbe

276.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100149.2vorhandenFarbe

2,764.96 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000149.2vorhandenFarbe

1,382.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500149.2vorhandenFarbe

160.03 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10501510vorhandenFarbe

320.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001510vorhandenFarbe

3,200.59 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 1010001510vorhandenFarbe

1,600.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001510vorhandenFarbe

218.58 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101001.528.6keine Farbe

2,185.79 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010001.528.6keine Farbe

1,092.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.528.6keine Farbe

272.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.539.1vorhandenFarbe

2,727.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001.539.1vorhandenFarbe

1,363.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.539.1vorhandenFarbe

167.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501.549.9vorhandenFarbe

334.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.549.9vorhandenFarbe

3,346.26 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage 1010001.549.9vorhandenFarbe

1,673.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.549.9vorhandenFarbe

197.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501.5510.8vorhandenFarbe

394.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.5510.8vorhandenFarbe

3,945.37 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage 1010001.5510.8vorhandenFarbe

1,972.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.5510.8vorhandenFarbe

265.19 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10501.5713.5vorhandenZiffern

530.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.5713.5vorhandenZiffern

5,303.67 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010001.5713.5vorhandenZiffern

2,651.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.5713.5vorhandenZiffern

161.35 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10502.529.8keine Farbe

322.69 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101002.529.8keine Farbe

3,226.92 €

1 Verfügbar 58 Arbeitstage 1010002.529.8keine Farbe

1,613.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002.529.8keine Farbe

196.29 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage 10502.5310.4vorhandenFarbe

392.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.5310.4vorhandenFarbe

3,926.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010002.5310.4vorhandenFarbe

1,963.02 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage 105002.5310.4vorhandenFarbe

251.72 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10502.5411.5vorhandenFarbe

503.46 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101002.5411.5vorhandenFarbe

5,034.49 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010002.5411.5vorhandenFarbe

2,517.25 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105002.5411.5vorhandenFarbe

304.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10502.5513.1vorhandenFarbe

608.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101002.5513.1vorhandenFarbe

6,081.28 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010002.5513.1vorhandenFarbe

3,040.63 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105002.5513.1vorhandenFarbe

435.63 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10502.5715.9vorhandenZiffern

8,712.70 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010002.5715.9vorhandenZiffern

4,356.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.5715.9vorhandenZiffern

301.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10504312.4vorhandenFarbe

602.69 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101004312.4vorhandenFarbe

6,027.06 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010004312.4vorhandenFarbe

3,013.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105004312.4vorhandenFarbe

394.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10504414vorhandenFarbe

789.73 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101004414vorhandenFarbe

7,897.27 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010004414vorhandenFarbe

3,948.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105004414vorhandenFarbe

456.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10504515.8vorhandenFarbe

9,132.32 €

1 Verfügbar 58 Arbeitstage 1010004515.8vorhandenFarbe

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel Sonstige Nennspannung UO 450
Nennspannung U 750 Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 80
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderisolierung Polypropylen Flammhemmend keine
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch
Abschirmung falsch

Technischer Support