Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.9 | ||
3,511.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.9 | ||
1,755.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.9 | ||
425.48 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.7 | ||
4,254.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.7 | ||
2,127.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.7 | ||
474.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.6 | ||
4,742.52 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.6 | ||
2,371.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.6 | ||
683.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.4 | ||
3,418.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.4 | ||
510.67 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.2 | ||
1,021.31 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.2 | ||
10,213.20 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 12.2 | ||
5,106.60 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.2 | ||
698.02 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.9 | ||
1,396.02 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 14.9 | ||
13,960.23 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 14.9 | ||
6,980.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.9 | ||
983.05 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 18.5 | ||
19,660.92 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 18.5 | ||
9,830.46 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 18.5 | ||
458.28 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.4 | ||
4,582.85 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.4 | ||
2,291.41 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.4 | ||
480.64 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.2 | ||
4,806.30 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.2 | ||
2,403.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.2 | ||
561.22 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 5 | 9.2 | ||
5,612.25 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 5 | 9.2 | ||
2,806.12 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 5 | 9.2 | ||
348.24 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 7 | 11.1 | ||
696.48 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 7 | 11.1 | ||
6,964.81 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 7 | 11.1 | ||
3,482.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 7 | 11.1 | ||
537.15 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 12 | 13.3 | ||
1,074.29 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 12 | 13.3 | ||
10,743.06 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 12 | 13.3 | ||
5,371.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 12 | 13.3 | ||
798.93 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 18 | 15.9 | ||
15,978.75 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 18 | 15.9 | ||
7,989.36 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 18 | 15.9 | ||
486.30 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.9 | ||
4,863.02 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.9 | ||
2,431.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.9 | ||
570.98 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.9 | ||
5,709.87 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.9 | ||
2,854.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.9 | ||
379.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 11 | ||
758.03 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 11 | ||
7,580.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 11 | ||
3,790.10 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 11 | ||
551.28 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 13.4 | ||
1,102.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 13.4 | ||
11,025.54 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 13.4 | ||
5,512.76 € | 1 | Verfügbar | 56 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 13.4 | ||
766.21 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 15.8 | ||
15,324.25 € | 1 | Verfügbar | 64 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 15.8 | ||
7,662.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 15.8 | ||
1,038.48 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 18 | 18.9 |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | Copolymer, thermosplastisch | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 105 | Betriebstemperatur, flexibel | 105 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | Copolymer, thermoplastisch | Flammhemmend | keine |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | keine |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften