Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735.57 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 9.1 | ||
7,355.72 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 9.1 | ||
3,677.85 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 9.1 | ||
820.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 10.1 | ||
8,209.01 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 10.1 | ||
4,104.51 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 10.1 | ||
452.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 10.8 | ||
904.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.8 | ||
9,046.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.8 | ||
4,523.08 € | 1 | Verfügbar | 88 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.8 | ||
625.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 12.6 | ||
1,250.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 12.6 | ||
6,251.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 12.6 | ||
852.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 15 | ||
1,704.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 15 | ||
17,045.25 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 15 | ||
8,522.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 15 | ||
1,078.12 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 17.7 | ||
21,562.28 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 17.7 | ||
10,781.13 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 17.7 | ||
1,493.46 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 21.7 | ||
29,868.98 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 21.7 | ||
14,934.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 21.7 | ||
796.85 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 9.8 | ||
7,968.46 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9.8 | ||
3,984.23 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 9.8 | ||
675.47 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 7 | 13.9 | ||
1,350.93 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 7 | 13.9 | ||
13,509.35 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 7 | 13.9 | ||
6,754.69 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 7 | 13.9 | ||
932.39 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 12 | 16.1 | ||
18,647.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 12 | 16.1 | ||
9,323.95 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 12 | 16.1 | ||
527.32 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 10.9 | ||
1,054.63 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 10.9 | ||
10,546.40 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 10.9 | ||
5,273.19 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 10.9 | ||
544.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 12.1 | ||
1,089.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 12.1 | ||
10,897.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 12.1 | ||
5,448.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 12.1 | ||
673.37 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 13.6 | ||
1,346.79 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 13.6 | ||
13,467.79 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 13.6 | ||
6,733.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 13.6 | ||
894.70 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 15.8 | ||
17,893.87 € | 1 | Verfügbar | 74 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 15.8 | ||
8,946.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 15.8 | ||
1,126.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 18.4 | ||
22,524.04 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 18.4 | ||
11,262.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 18.4 | ||
33,958.88 € | 1 | Verfügbar | 78 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 18 | 22.1 | ||
16,979.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 18 | 22.1 | ||
46,976.43 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 25 | 27.1 | ||
23,488.22 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 25 | 27.1 | ||
724.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 14.4 | ||
1,449.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 14.4 | ||
14,498.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 14.4 | ||
7,249.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 14.4 | ||
852.41 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 15.5 |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | Copolymer, thermosplastisch | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 105 | Betriebstemperatur, flexibel | 105 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | Copolymer, thermoplastisch | Flammhemmend | keine |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften