Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Max. Leitertemperatur | Nennspannung UO | Nennspannung U | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | Betriebstemperatur, fest montiert | Leitermaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 11.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
384.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 11.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
3,845.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 11.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
961.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 1.5 | 4 | 11.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
1,922.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 11.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
262.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 12.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
525.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 12.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
5,254.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 12.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
1,313.63 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 250 | 2.5 | 4 | 12.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
2,627.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 12.4 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
414.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 4 | 15.6 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
8,282.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 4 | 15.6 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
2,070.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 4 | 4 | 15.6 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
4,141.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 4 | 15.6 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
10,653.42 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | 4 | 17 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
2,663.35 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 250 | 6 | 4 | 17 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
5,326.70 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 4 | 17 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
16,132.92 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 4 | 19.6 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
4,033.24 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 10 | 4 | 19.6 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
8,066.45 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 4 | 19.6 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
6,242.67 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 4 | 22.1 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
12,485.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 4 | 22.1 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
14,982.41 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 600 | 16 | 4 | 22.1 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
10,199.01 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 25 | 4 | 26.3 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
20,398.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 4 | 26.3 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
12,128.80 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 35 | 4 | 29.5 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
24,257.60 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 35 | 4 | 29.5 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
17,787.17 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 | 4 | 35.8 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
35,574.31 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 50 | 4 | 35.8 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
23,754.16 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 70 | 4 | 40.3 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
47,508.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 70 | 4 | 40.3 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
31,248.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 95 | 4 | 46.5 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
62,497.28 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 95 | 4 | 46.5 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
38,186.35 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 120 | 4 | 53.2 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
46,992.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 150 | 4 | 57.3 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
55,908.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 185 | 4 | 62.3 | Sonstige | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
230.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
461.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
4,615.54 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
1,153.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
2,307.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
299.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 12.2 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
598.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 12.2 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
5,980.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 12.2 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
1,495.08 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 250 | 2.5 | 3 | 12.2 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
2,990.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 12.2 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
403.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 3 | 14.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
806.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 3 | 14.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
2,016.09 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 4 | 3 | 14.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
4,032.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 3 | 14.4 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
476.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 3 | 15.7 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
2,380.62 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 250 | 6 | 3 | 15.7 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
4,761.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 3 | 15.7 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
3,523.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 10 | 3 | 18 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
7,046.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 3 | 18 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
10,569.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 750 | 10 | 3 | 18 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
5,708.13 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 3 | 20.2 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
11,416.26 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 3 | 20.2 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
12,951.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 600 | 16 | 3 | 20.2 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
3,725.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 | 3 | 23.8 | schwarz | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |
Loading...
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Schutzleiter | vorhanden | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Konzentrischer Leiter | keine | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | PE | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung | wahr | Form des Leiters | Rund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Max. Leitertemperatur
Nennspannung UO
Nennspannung U
Anzahl der Pilot / reduzierten Adern
Betriebstemperatur, fest montiert
Leitermaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften