ÖLFLEX® SERVO 7DSL

ÖLFLEX® SERVO 7DSL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
· Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
· Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
· UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Platz- und gewichtsparende Hybridleitung für gleichzeitige Energieversorgung, Signal- und Datenübertragung (Einkabeltechnologie)
· Kompatibel zu Einkabeltechnologie-Schnittstellen wie bspw HIPERFACE DSL® und SCS open link
· Geringere Anschlusskosten, bedingt durch weniger Verkabelungsaufwand und schnelle Installation weniger Komponenten
· Auch in Varianten mit einem geschirmten Steueraderpaar für bspw Bremse erhältlich
· Erlaubt platzsparende Verlegung ohne zusätzliche Geberleitung Anstelle der Geberleitung übernehmen integrierte Signalpaare, Signaladern oder Sternviererbündel die Signalübertragung

Anwendung
· Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
· Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
· PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1023290/50
1023290/100
1023290/500
1023291/50
1023291/100
1023291/500
1023292/50
1023292/500
1023293/50
1023293/100
1023293/500
1023294/50
1023294/100
1023294/500
1023295/50
1023295/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)

311.68 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10501,511,2

623.38 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001,511,2

3,116.88 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001,511,2

379.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10502,512,6

758.41 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101002,512,6

3,792.07 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 105002,512,6

480.76 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050414

4,807.73 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10500414

362.82 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10501,513,2

725.65 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001,513,2

3,628.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001,513,2

439.02 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10502,514

878.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002,514

4,390.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002,514

592.97 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050415,8

5,929.59 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10500415,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Adern(Core) 4 Farbe Außenmantel orange Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid)
Nennspannung U 1000 Betriebstemperatur, fest montiert 70 Betriebstemperatur, flexibel 70
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderidentifikation Ziffern Aderisolierung Polypropylen
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Schutzleiter wahr
Abschirmung über Verseilung Geflecht Abschirmung über Verseilelement Geflecht Verseilelement paarweise

Technischer Support