Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 10.5 | Sonstige | - | ||
4,199.54 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 10.5 | Sonstige | - | ||
2,099.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 10.5 | Sonstige | - | ||
279.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 11.8 | Sonstige | - | ||
559.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 11.8 | Sonstige | - | ||
5,598.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 11.8 | Sonstige | - | ||
2,799.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 11.8 | Sonstige | - | ||
450.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 4 | 13.3 | Sonstige | - | ||
9,001.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 4 | 4 | 13.3 | Sonstige | - | ||
4,500.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 4 | 13.3 | Sonstige | - | ||
11,518.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 6 | 4 | 14.9 | Sonstige | - | ||
5,759.36 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 4 | 14.9 | Sonstige | - | ||
17,010.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 10 | 4 | 17.7 | Sonstige | - | ||
8,505.28 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 4 | 17.7 | Sonstige | - | ||
26,643.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 16 | 4 | 21.5 | Sonstige | - | ||
13,321.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 4 | 21.5 | Sonstige | - | ||
43,869.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 25 | 4 | 26.3 | Sonstige | - | ||
21,934.95 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 4 | 26.3 | Sonstige | - | ||
26,128.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 4 | 29.7 | Sonstige | - | ||
76,056.82 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 50 | 4 | 34.1 | Sonstige | - | ||
38,028.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 50 | 4 | 34.1 | Sonstige | - | ||
50,681.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 70 | 4 | 40.9 | Sonstige | - | ||
65,981.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 95 | 4 | 45.4 | Sonstige | - | ||
64,782.78 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 185 | 4 | 61.4 | Sonstige | - | ||
273.42 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | 3 | ||
546.83 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | 3 | ||
5,468.37 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | 3 | ||
2,734.18 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 11.4 | schwarz | 3 | ||
326.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 12.9 | schwarz | 3 | ||
652.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 12.9 | schwarz | 3 | ||
6,521.80 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 12.9 | schwarz | 3 | ||
3,260.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 12.9 | schwarz | 3 | ||
445.47 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 3 | 13.6 | schwarz | 3 | ||
8,909.35 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 3 | 13.6 | schwarz | 3 | ||
4,454.68 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 3 | 13.6 | schwarz | 3 | ||
529.10 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 3 | 15.2 | schwarz | 3 | ||
10,582.14 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 6 | 3 | 15.2 | schwarz | 3 | ||
5,291.06 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 6 | 3 | 15.2 | schwarz | 3 | ||
15,774.53 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 3 | 17.4 | schwarz | 3 | ||
7,887.26 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 3 | 17.4 | schwarz | 3 | ||
31,135.74 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 16 | 3 | 20 | schwarz | 3 | ||
15,567.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 3 | 20 | schwarz | 3 | ||
41,654.49 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 25 | 3 | 24.3 | schwarz | 3 | ||
20,827.23 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 3 | 24.3 | schwarz | 3 | ||
49,204.25 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 35 | 3 | 27.5 | schwarz | 3 | ||
24,602.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 3 | 27.5 | schwarz | 3 | ||
69,669.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 50 | 3 | 31.1 | schwarz | 3 | ||
34,834.77 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 50 | 3 | 31.1 | schwarz | 3 | ||
45,204.90 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 70 | 3 | 37.1 | schwarz | 3 | ||
66,441.37 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 95 | 3 | 40 | schwarz | 3 | ||
80,265.91 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 120 | 3 | 42.6 | schwarz | 3 |
Loading...
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Schutzleiter | vorhanden | Nennspannung UO | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 1 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 |
Konzentrischer Leiter | keine | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | Polypropylen | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung | wahr | Form des Leiters | Rund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Anzahl der Pilot / reduzierten Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften