Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0036320/100 |
0036320/1000 |
0036320/500 |
0036321/50 |
0036321/100 |
0036321/1000 |
0036321/500 |
0036322/50 |
0036322/1000 |
0036322/500 |
0036324/1000 |
0036324/500 |
0036325/1000 |
0036325/500 |
0036328/250 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 9.8 | ||
7,530.94 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 9.8 | ||
3,765.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 9.8 | ||
463.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 11.9 | ||
927.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 11.9 | ||
9,276.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 11.9 | ||
4,638.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 11.9 | ||
732.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 13.5 | ||
14,643.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 13.5 | ||
7,321.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 13.5 | ||
25,319.73 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 19.7 | ||
12,659.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 19.7 | ||
37,613.78 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16 | 23.9 | ||
18,806.90 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 23.9 | ||
24,952.08 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 | 38.3 |
Loading...
Anzahl der Adern(Core) | 4 | Farbe Außenmantel | orange | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 1000 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | Polypropylen |
Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Schutzleiter | wahr |
Abschirmung über Verseilung | Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften