ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
· Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
· Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
· UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line") Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
· Platz- und gewichtsparende Hybridleitung für gleichzeitige Energieversorgung, Signal- und Datenübertragung (Einkabeltechnologie)
· Kompatibel zu Einkabeltechnologie-Schnittstellen wie bspw HIPERFACE DSL® und SCS open link
· Geringere Anschlusskosten, bedingt durch weniger Verkabelungsaufwand und schnelle Installation weniger Komponenten
· Auch in Varianten mit einem geschirmten Steueraderpaar für bspw Bremse erhältlich
· Erlaubt platzsparende Verlegung ohne zusätzliche Geberleitung Anstelle der Geberleitung übernehmen integrierte Signalpaare, Signaladern oder Sternviererbündel die Signalübertragung

Anwendung
· PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
· Für den Außenbereich geeignet
· Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor
· PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
· Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
· Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich
· Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 20 m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1023274/50
1023274/100
1023274/500
1023275/50
1023275/100
1023275/500
1023276/50
1023276/100
1023276/500
1023277/50
1023277/500
1023278/50
1023278/100
1023278/500
1023279/50
1023279/500
1023280/50
1023280/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)

719.80 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1050111,8

1,439.61 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100111,8

7,198.05 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10500111,8

514.18 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10501,511,2

1,028.37 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001,511,2

5,141.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001,511,2

622.13 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10502,512,6

1,244.25 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101002,512,6

6,221.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002,512,6

775.31 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050414

7,753.23 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10500414

596.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10501,513,2

1,192.83 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001,513,2

5,964.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001,513,2

711.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10502,514

7,110.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002,514

965.25 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050415,8

9,652.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500415,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Adern(Core) 4 Farbe Außenmantel orange Nennspannung U 1000
Betriebstemperatur, fest montiert 90 Betriebstemperatur, flexibel 90 Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel
Aderidentifikation Ziffern Aderisolierung Polypropylen Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) wahr
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Schutzleiter wahr Abschirmung über Verseilung Geflecht
Abschirmung über Verseilelement Geflecht Verseilelement paarweise

Technischer Support