ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Robust gegen mechanische Einwirkung
· Reduzierte Außendurchmesser ermöglichen raum- und gewichtseinsparende Verlegung
· Exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch Metermarkierung auf dem Leitungsmantel
· Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen
· Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen
· Einextrudierter Farbstreifen sorgt für Verpolungssicherheit bei der Installation
· Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall

Anwendung
· Erdverlegbarkeit innerhalb erdverlegbarer Schutzrohre bei Sicherstellung Abführung Wasser/ Staunässe von der Leitungsoberfläche und bei Nutzung fachmännisch ausgeführten Kabelgrabens für das Schutzrohr mit mind 50 cm rückgefülltem Erdreich (70 cm unter Straßen) über Warnband über Abdeckplatte über mind 10 cm Sandschicht auf dem Schutzrohr, das seinerseits auf mind 10 cm hohem Sandbett liegt
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung
· Erdverlegung in Schutzrohren nur bei Staunässe-Ableitung
· Nicht geeignet für direkte Erdverlegung, Verlegung gemäß IEC 60364-5-52 bzw HD 60364-5-52
· Langzeitige, permanente Lagerung oder dauerhafter Betrieb in bzw unter Wasser nicht zulässig
· Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander
· Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen
· Hält mittleren mechanischen Belastungen stand
· Für die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0023104/100
0023104/500
0023137/100
0023137/1000
0023137/500
0023138/100
0023138/1000
0023138/500
0023390/100
0023390/1000
0023390/500
0023391/100
0023391/1000
0023391/500
0023392/100
0023392/1000
0023392/500
0023393/100
0023393/1000
0023393/500
0023394/100
0023394/1000
0023394/500
0023395/100
0023395/1000
0023395/500
0023396/100
0023396/1000
0023396/500
0023397/100
0023397/500
0023398/100
0023398/1000
0023398/500
0023399/100
0023399/1000
0023399/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)

299.87 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10100

1,499.37 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10500

134.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

1,347.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

673.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

181.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

1,815.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

907.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

126.78 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10100

1,267.89 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 101000

633.95 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10500

134.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

1,347.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

673.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

181.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10100

1,815.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101000

907.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

367.37 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10100

3,673.72 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 101000

1,836.87 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10500

528.03 €

1 Verfügbar 88 Arbeitstage 10100

5,280.37 €

1 Verfügbar 88 Arbeitstage 101000

2,640.18 €

1 Verfügbar 88 Arbeitstage 10500

126.78 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10100

1,267.89 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 101000

633.95 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10500

134.76 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10100

1,347.41 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 101000

673.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

181.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10100

907.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

367.37 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10100

3,673.72 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 101000

1,836.87 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 10500
-

529.67 €

1 88 Arbeitstage 10100
-

5,296.75 €

1 88 Arbeitstage 101000
-

2,648.37 €

1 88 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Technischer Support