ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
· Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
· Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels
· Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
· Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte

Anwendung
· Medizinische Geräte
· Mobile elektrische Geräte und Apparate

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
73220852
73220853
73220854
73220855
73220856
73220860
73220861
73220862
73220863
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennquerschnitt
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Spirallänge (gestreckt) Spirallänge (zusammengezogen)

37.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100,7571000300

54.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,7572000600

67.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,75735001000

42.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017,41000300

64.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017,42000600

66.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,58,91000300

72.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,58,92000600

101.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,58,935001000

81.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017,435001000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Adern(Core) 3 Farbe äußerer Mantel gelb Material äußerer Mantel PUR (Polyurethan)
Nennspannung U0 250 Nennspannung U 250 Betriebstemperatur, fest montiert 50
Betriebstemperatur, flexibel 50 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderindentifikation Farbe
Aderisolierung Sonstige Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Schutzleiter wahr

Technischer Support