Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Kabelbreite ca. | Kabelhöhe ca. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,834.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 70 | 39.8 | 18.4 | |
- | 3,668.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 70 | 39.8 | 18.4 | |
- | 36,680.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 70 | 39.8 | 18.4 | |
- | 18,340.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 70 | 39.8 | 18.4 | |
1,747.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 50 | 33 | 16 | ||
3,495.52 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 50 | 33 | 16 | ||
34,955.23 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 50 | 33 | 16 | ||
17,477.62 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 50 | 33 | 16 | ||
242.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 15.2 | 7.1 | ||
484.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 15.2 | 7.1 | ||
4,844.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | 15.2 | 7.1 | ||
2,422.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 15.2 | 7.1 | ||
359.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 18.8 | 8.9 | ||
718.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 18.8 | 8.9 | ||
7,182.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 10 | 18.8 | 8.9 | ||
3,591.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 18.8 | 8.9 | ||
512.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 21 | 10 | ||
1,025.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 21 | 10 | ||
10,251.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16 | 21 | 10 | ||
5,125.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 21 | 10 | ||
899.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 25.6 | 12.3 | ||
1,798.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 | 25.6 | 12.3 | ||
17,989.62 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 25 | 25.6 | 12.3 | ||
8,994.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 25.6 | 12.3 | ||
545.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 28.4 | 13.5 | ||
1,091.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 28.4 | 13.5 | ||
2,182.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | 28.4 | 13.5 | ||
21,822.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 35 | 28.4 | 13.5 | ||
10,911.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 35 | 28.4 | 13.5 |
Loading...
Anzahl der Adern(Core) | 2 | Farbe äußerer Mantel | schwarz | Material äußerer Mantel | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U0 | 60 | Nennspannung U | 60 | Betriebstemperatur, fest montiert | 85 |
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderindentifikation | Farbe | Aderisolierung | PVC |
Abschirmung | falsch | Abschirmung über Verseilung | falsch | Isoliert | falsch |
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Kabelbreite ca.
Kabelhöhe ca.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften