Aderendhülsenzange PEW 8.185

Aderendhülsenzange PEW 8.185

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Gleichmäßige Crimpbackenzustellung garantiert exakte Crimpprofile
· Ergonomische Griffe und sehr geringer Kraftaufwand
· Automatische Einstellung auf den gewünschten Crimpquerschnitt
· DIN gerechte Verpressung nach dem System der Zwangsvollendung

Anwendung
· Können bis zu einer Hülsenlänge von 20 mm verwendet werden (ab 12 mm müssen jedoch mind zwei Verpressungen erfolgen)
· Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61813736

Teilenummer
61813736
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

191.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG-Bereich 6 Querschnitt 16 Kompressionsform Quadratische Komprimierung
Bau / Betrieb Mechanisch Einsätze austauschbar falsch Passend für Kabelendhülsen
Mit automatischer Rückstellung falsch Mit Feststellvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülsenzange PEW 8.185, die Teilenummer ist 61813736.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61813736.

Technischer Support