Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29140098 |
29140099 |
29141098 |
29141099 |
29142098 |
29142099 |
29143098 |
29143099 |
29144098 |
29144099 |
29145098 |
29145099 |
29146098 |
29146099 |
29147098 |
29147099 |
29148098 |
29148099 |
29440099 |
29441099 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Geeignet für die Faserart | APC-Version | Farbe | Verbindungstyp | Material Hülse | Material Gehäuse | Material der Zwinge | Modell | Art des Anschlusses | Art der Befestigung | Art der Steckerverbindung 1 | Art der Steckerverbindung 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | Sonstige | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.63 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | Sonstige | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.63 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | EC009979 | falsch | Sonstige | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.63 € | 4 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | Sonstige | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
3.12 € | 50 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | EC009979 | falsch | Sonstige | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
2.82 € | 4 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | POF | falsch | Sonstige | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.63 € | 50 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | blau | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.63 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | blau | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
- | 50 | auf Anfrage | 10 | EC009979 | falsch | blau | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | ||
1.63 € | 4 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | blau | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
3.23 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | EC009979 | falsch | Sonstige | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
3.23 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | Sonstige | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.23 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | EC009979 | falsch | schwarz | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.23 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | schwarz | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.23 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | EC009979 | falsch | schwarz | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.23 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | schwarz | F-Stecker | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.23 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | EC009979 | falsch | blau | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
1.23 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | POF | falsch | blau | Crimp | - | - | Kunststoff | Stecker | Sonstige | - | - | - | |
2.53 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | POF | - | Sonstige | - | Kunststoff | Kunststoff | - | - | - | Schraube | Sonstige | Sonstige | |
2.53 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | POF | - | Sonstige | - | Kunststoff | Kunststoff | - | - | - | Schraube | Sonstige | Sonstige |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für die Faserart
APC-Version
Farbe
Verbindungstyp
Material Hülse
Material Gehäuse
Material der Zwinge
Modell
Art des Anschlusses
Art der Befestigung
Art der Steckerverbindung 1
Art der Steckerverbindung 2
Optionale Eigenschaften