Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44420284 |
44420285 |
44420288 |
44420289 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontaktart | Schutzgrad (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,249.08 € | 1 | Verfügbar | 42 Arbeitstage | 10 | Bus | IP67 | ||
1,386.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Bus | IP67 | ||
1,249.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Pin | - | ||
1,386.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Pin | - |
Loading...
Gewindegröße M | 12 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 240 | Anzahl der Steckkontakte | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | 85 | Umgebungstemperatur | 85 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennstrom ankommend | 660 | Nennspannung | 1000 | Mit Schutzleiter | Wahr |
Verschlussmechanismus | Bajonett | Material Kontakt | Sonstige Kupferlegierungen | Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Isolationskörper | Thermoplast | Material der Kontaktfläche | silber | Art der elektrischen Verbindung | Crimpverbindung |
Art des Gehäuses | Gerade | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktart
Schutzgrad (IP)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften