Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44420282 |
44420283 |
44420286 |
44420287 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,143.60 € | 1 | Verfügbar | 42 Arbeitstage | 10 | Pin | ||
1,249.08 € | 1 | Verfügbar | 42 Arbeitstage | 10 | Pin | ||
1,143.60 € | 1 | Verfügbar | 42 Arbeitstage | 10 | Bus | ||
1,249.08 € | 1 | Verfügbar | 42 Arbeitstage | 10 | Bus |
Loading...
Gewindegröße M | 12 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 120 | Anzahl der Steckkontakte | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | 85 | Umgebungstemperatur | 85 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennstrom ankommend | 400 | Nennspannung | 1000 | Mit Schutzleiter | Wahr |
Schutzgrad (IP) | IP67 | Verschlussmechanismus | Bajonett | Material Kontakt | Messing |
Material Gehäuse | Kunststoff | Material Isolationskörper | Thermoplast | Material der Kontaktfläche | silber |
Art der elektrischen Verbindung | Schraubverbindung | Art des Gehäuses | Gerade | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften