Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61803832 |
61803833 |
61803834 |
61803835 |
61803836 |
61803837 |
61803838 |
61803839 |
61803840 |
61803841 |
61803842 |
61803843 |
61803844 |
61803845 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modell | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | gerade | - | |
9.16 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | gerade | - | |
12.85 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | gerade | - | |
22.59 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | gerade | - | |
36.73 € | 2 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | gerade | Sonstige | |
51.85 € | 2 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | gerade | Sonstige | |
82.70 € | 2 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | gerade | Sonstige | |
16.65 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | - | |
19.81 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | - | |
28.31 € | 5 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | Sonstige | |
50.35 € | 5 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 90° gebogen | Sonstige | |
83.03 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90° gebogen | Sonstige | |
104.67 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90° gebogen | Sonstige | |
157.13 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90° gebogen | Sonstige |
Loading...
Material | Messing | Materialqualität | Messing | Material Gehäuse | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | metallisch | Oberflächenbehandlung | vernickelt | Bautyp | externes Gewinde |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften