SILVYN® FPAG 90° PG

SILVYN® FPAG 90° PG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
· Schnelle Montage
· Zugfest
· Abdichtung
· Vibrationsschutz

Anwendung
· Anwendungen mit starken Vibrationen
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN® FPAS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55506710
55506715
55506720
55506725
55506730
55506735
55506740
55506745
55506750
55506755
55506760
55506765
55506770
55506775
55506780
55506785
55506790
55506795
55506800
55506805
55506810
55506815
55506820
55506825
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße Farbe

4.63 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG7grau

4.75 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG7schwarz

4.70 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG9grau

4.70 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG9schwarz

4.82 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG11grau

4.93 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG11schwarz

4.88 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG13.5grau

4.88 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG13.5schwarz

4.88 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG13.5grau

4.89 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG13.5schwarz

5.10 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG16grau

5.10 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10PG16schwarz

5.65 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG21grau

5.65 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG21schwarz

8.03 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG29grau

8.04 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG29schwarz

11.97 €

1 Verfügbar 57 Arbeitstage 10PG36grau

12.25 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG36schwarz

14.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG48grau

14.22 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG48schwarz

4.22 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG13.5grau

4.22 €

10 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG13.5schwarz

16.98 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10PG48grau

16.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG48schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP66 Modell 90° Biegung Material Polyamid 6
Material Dichtung TPE Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde
Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr
Gewindetyp Sonstige Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA wahr

Technischer Support