SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Erhöht trittfest
· Formstabil
· Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
· Schlagfest
· Flexibel

Anwendung
· Maschinenbau
· Anlagenbau
· Bewegliche Anwendungen
· Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
· Im Innen- und Außenbereich

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt wird in Segmenten verkauft z.B. 100 Meter Segmenten. Bestellungen außerhalb der Segmentlängen sind nicht möglich.
  • Die Bestelle Stückzahl repräsentiert bei diesem Produkt die Länge in Metern. Nicht die Anzahl der Segmente.
  • Beispiel: Bei einer Segmentlänge von 100, repräsentiert eine Bestelle Stückzahl von 200, eine Lieferung von zwei 100m Segmenten.
  • Segmentlänge ist PU(m) im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61754025

Teilenummer
61754025
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.70 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser 15,8 Nenndurchmesser 16 Biegeradius, statisch 35
Temperatur 35 Druckfestigkeit 320 Zugelassen nach CSA wahr
Zugelassen nach DIN EN 61386-23 wahr Zugelassen nach UR wahr Biegefestigkeit flexibel
Verschließbar (zweiteilig) falsch Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse wahr Feuerfestigkeit gemäß UL94 V2
Halogenfrei wahr Längs geschlitzt falsch Material Polyamid
Modell Polyamid 6 Öl resistent wahr Einfaches Interieur wahr
Ummantelungsmaterial nicht ummantelt Oberflächenbehandlung schwarz

Technischer Support