Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
56000100 |
56000105 |
61801020 |
61801025 |
61801030 |
61801035 |
61801040 |
61801045 |
61801050 |
61801055 |
61801060 |
61801061 |
61801062 |
61801065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Gesamtgröße | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 46 | 18.5 | 14.3 | 18.5 | 47 | Sonstige | PG13.5 | grau | |
6.85 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 46 | 18.5 | 14.3 | 18.5 | 47 | Sonstige | PG13.5 | schwarz | |
6.45 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 37 | 13 | 10 | 13 | 34 | 5/16 Zoll | PG9 | grau | |
6.45 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 37 | 13 | 10 | 13 | 34 | 5/16 Zoll | PG9 | schwarz | |
6.73 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 42 | 15.8 | 12 | 15.8 | 37.5 | 3/8 Zoll | PG11 | grau | |
6.73 € | 50 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 10 | 42 | 15.8 | 12 | 15.8 | 37.5 | 3/8 Zoll | PG11 | schwarz | |
7.00 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 48 | 1/2 Zoll | PG16 | grau | |
7.00 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 50 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 48 | 1/2 Zoll | PG16 | schwarz | |
11.53 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 58 | 28.5 | 23 | 28.5 | 56 | 3/4 Zoll | PG21 | grau | |
11.53 € | 25 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 58 | 28.5 | 23 | 28.5 | 56 | 3/4 Zoll | PG21 | schwarz | |
16.67 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 67.5 | 34.5 | 29 | 34.5 | 65 | 1 Zoll | PG29 | grau | |
25.17 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 83 | 42.5 | 36 | 42.5 | 72 | 1 1/4 Zoll | PG36 | grau | |
29.98 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 96 | 54.5 | 48 | 54.5 | 84 | 1 1/2 Zoll | PG48 | grau | |
16.67 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 67.5 | 34.5 | 29 | 34.5 | 65 | 1 Zoll | PG29 | schwarz |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | 90° Ellbogen | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | Sonstige | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Gesamtgröße
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften