SILVYN® KLICK-GPZ-M

SILVYN® KLICK-GPZ-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Zusätzliche Kabelabdichtung
· Schnelle Montage
· Einfache Demontage
· Zusätzliche Kabelzugentlastung

Anwendung
· Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
· Roboterbau
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN® RILL PA 6 & SILVYN® RILL PA 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55500800
55500805
55500810
55500815
55500820
55500825
55500830
55500835
55500840
55500845
55500850
55500855
55500860
55500865
55500870
55500875
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Gesamtlänge Nenndurchmesser Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser Schlauch mit maximalem Außendurchmesser Nenngröße in Zoll Gewindeanschlussgröße Farbe

11.15 €

20 Verfügbar 32 Arbeitstage 10851106.5101/4 ZollM12x1.5grau

11.15 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 10851106.5101/4 ZollM12x1.5schwarz

11.93 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 108531310135/16 ZollM16x1.5grau

11.93 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 108531310135/16 ZollM16x1.5schwarz

12.22 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 1085915.81215.83/8 ZollM20x1.5grau

12.22 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 1085915.81215.83/8 ZollM20x1.5schwarz

13.38 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1087021.216.521.21/2 ZollM25x1.5grau

13.38 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 1087021.216.521.21/2 ZollM25x1.5schwarz

15.85 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10118228.52328.53/4 ZollM32x1.5grau

15.85 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10118228.52328.53/4 ZollM32x1.5schwarz

22.13 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10108534.52934.51 ZollM40x1.5grau

22.13 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10108534.52934.51 ZollM40x1.5schwarz

36.13 €

10 Verfügbar 18 Arbeitstage 101214142.53642.51 1/4 ZollM50x1.5grau

36.13 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 101214142.53642.51 1/4 ZollM50x1.5schwarz

46.40 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 101414554.54854.51 1/2 ZollSonstigegrau

46.40 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 101414554.54854.51 1/2 ZollSonstigeschwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP68 Modell Gerade Material Polyamid 6
Material Dichtung TPE Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde
Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr
Gewindetyp metrisch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA wahr

Technischer Support