Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61801120 |
61801125 |
61801130 |
61801135 |
61801140 |
61801145 |
61801150 |
61801155 |
61801160 |
61801165 |
61801170 |
61801175 |
61801180 |
61801185 |
61801190 |
61801195 |
61801200 |
61801202 |
61801205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.23 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 51 | 10 | 6.5 | 10 | 1/4 Zoll | PG7 | grau | wahr | |
10.23 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 51 | 10 | 6.5 | 10 | 1/4 Zoll | PG7 | schwarz | wahr | |
10.97 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 53 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | PG9 | grau | wahr | |
10.97 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 53 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | PG9 | schwarz | falsch | |
11.22 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | PG11 | grau | falsch | |
11.22 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | PG11 | schwarz | falsch | |
12.38 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 72 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 1/2 Zoll | M16x1.5 | grau | falsch | |
12.38 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 72 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 1/2 Zoll | PG16 | schwarz | falsch | |
14.57 € | 10 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 11 | 82 | 28.5 | 23 | 28.5 | 3/4 Zoll | PG21 | grau | falsch | |
14.57 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 82 | 28.5 | 23 | 28.5 | 3/4 Zoll | PG21 | schwarz | falsch | |
20.92 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 85 | 34.5 | 29 | 34.5 | 1 Zoll | PG29 | grau | falsch | |
20.92 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 85 | 34.5 | 29 | 34.5 | 1 Zoll | PG29 | schwarz | falsch | |
33.30 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 140 | 42.5 | 36 | 42.5 | 1 1/4 Zoll | PG36 | grau | falsch | |
33.30 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 140 | 42.5 | 36 | 42.5 | 1 1/4 Zoll | PG36 | schwarz | falsch | |
43.82 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 144 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | PG48 | grau | falsch | |
43.73 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 144 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | PG48 | schwarz | falsch | |
11.28 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | PG13.5 | grau | falsch | |
11.48 € | 20 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 8 | 59 | 18.5 | 14.3 | 18.5 | Sonstige | PG13.5 | grau | falsch | |
11.48 € | 20 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 8 | 59 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | PG13.5 | schwarz | falsch |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | Gerade | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften