SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Einteilig und somit ohne verlierbare Kleinteile
· Einfache Montage mittels M5/M6-Schrauben am Gehäuse bzw durch Einschub in C-Profilschienen
· Nutsystem ermöglicht die Montage direkt nebeneinander
· Einfacher Verschluss durch Klick-Mechanismus
· Ausreißsichere Fixierung von parallel-gewellten Schutzschläuchen durch Positionierungsrippe in der Halterung

Anwendung
· Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
· Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
· Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® RILL PA 6 und SILVYN® RILL PA 12
· Zur Befestigung und/oder Führung eines parallel-gewellten Schutzschlauches geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65500630
65500631
65500632
65500633
65500634
65500635
65500636
65500637
65500638
65500639
65500640
65500641
65500642
65500643
65500644
65500645
65500646
65500647
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenndurchmesser Farbe

3.02 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010grau

3.08 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013grau

3.18 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015.8grau

3.33 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017.8grau

3.57 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021.2grau

5.50 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 1028.5grau

5.83 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034.5grau

8.12 €

25 Verfügbar 18 Arbeitstage 1042.5grau

9.90 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1054.5grau

3.02 €

50 Verfügbar 18 Arbeitstage 1010schwarz

3.08 €

50 Verfügbar 18 Arbeitstage 1013schwarz

3.18 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015.8schwarz

3.33 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017.8schwarz

3.57 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021.2schwarz

5.50 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028.5schwarz

5.83 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034.5schwarz

8.12 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 1042.5schwarz

9.90 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1054.5schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff Material Qualität Polyamid Art der Befestigung Schraubenbohrung

Technischer Support