Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
56000130 |
56000135 |
61801090 |
61801095 |
61801100 |
61801105 |
61801110 |
61801115 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Normale Größe | Schutzgrad (IP) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.43 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15.8 | IP68 | grau | |
13.43 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15.8 | IP68 | schwarz | |
11.93 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | IP66 | grau | |
11.93 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | IP68 | schwarz | |
11.98 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | IP68 | grau | |
11.98 € | 10 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 13 | IP68 | schwarz | |
12.15 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15.8 | IP68 | grau | |
12.15 € | 10 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 15.8 | IP68 | schwarz |
Loading...
Betriebstemperatur | 115 | Modell | Y-Stück | Material | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Material Qualität | Polyamid | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Normale Größe
Schutzgrad (IP)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften