SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Zusätzliche Kabelabdichtung
· Schnelle Montage
· Optimale EMV Anbindung
· Vibrationsschutz
· Zusätzliche Kabelzugentlastung

Anwendung
· Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN® FPAS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55507105
55507115
55507125
55507135
55507145
55507155
55507165
55507175
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße

44.87 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5

44.87 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5

45.97 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5

45.97 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5

56.37 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5

67.35 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5

96.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5

186.95 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 10M50x1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) leitungsabhängig IP66 Modell gerade Material Polyamid 6
Material Dichtung TPE Farbe schwarz Bautyp externes Gewinde
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Gewindetyp metrisch Art der Verbindung Gewinde

Technischer Support