SILVYN® LCS

SILVYN® LCS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Erhöhte Dichtigkeit
· Hohe Auszugkraft
· Vibrationsschutz

Anwendung
· Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
· Überall wo Flüssigkeiten auftreten
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN LCC-2 / LCCH-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55503470
55503471
55503472
55503473
55503474
55503475
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße

20.42 €

10 Verfügbar 41 Arbeitstage 10M16x1.5

23.58 €

10 Verfügbar 41 Arbeitstage 10M16x1.5

24.77 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5

16.75 €

10 Verfügbar 41 Arbeitstage 10M20x1.5

24.73 €

2 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M25x1.5

57.65 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell gerade Material Messing Materialqualität Messing
Material Gehäuse Messing Farbe metallisch Oberflächenbehandlung vernickelt
Bautyp externes Gewinde Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Technischer Support