Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55503168 |
55503169 |
55503170 |
55503171 |
55503172 |
55503173 |
55503174 |
55503175 |
55503176 |
55503178 |
55503200 |
55503201 |
55503202 |
55503203 |
55503204 |
55503205 |
55503206 |
55503207 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Materialqualität | Material Gehäuse | Oberflächenbehandlung | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | M12x1.5 | ||
7.38 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | M16x1.5 | ||
9.12 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | M16x1.5 | ||
9.15 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | M20x1.5 | ||
10.80 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | M20x1.5 | ||
13.43 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | M25x1.5 | ||
20.03 € | 2 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | M32x1.5 | ||
38.55 € | 2 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | M40x1.5 | ||
97.30 € | 4 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | M50x1.5 | ||
157.18 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | Messing | Messing | Messing | vernickelt | - | ||
34.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | M12x1.5 | ||
37.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | M16x1.5 | ||
39.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | M16x1.5 | ||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | M20x1.5 | ||
45.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | M25x1.5 | ||
60.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | M32x1.5 | ||
108.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | M40x1.5 | ||
247.90 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Sonstige | M50x1.5 |
Loading...
Modell | gerade | Farbe | metallisch | Bautyp | externes Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Materialqualität
Material Gehäuse
Oberflächenbehandlung
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften