SILVYN® LGF-2-M

SILVYN® LGF-2-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Platzsparend
· Hohe Auszugkraft
· Für fixe Anwendungen

Anwendung
· Im Freien
· Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN® LCC-2 & SILVYN® LCCH-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55501981
55502001
55502002
55502021
55502022
55502031
55502041
55502051
55502061
55502071
55502073
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße

7.40 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12x1.5

8.48 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5

10.58 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M16x1.5

10.65 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5
-

12.02 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5

14.62 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M25x1.5

21.67 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M32x1.5

39.82 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5

104.95 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5

157.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Sonstige

390.08 €

1 Verfügbar 53 Arbeitstage 10-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell gerade Material Messing Materialqualität Messing
Material Gehäuse Messing Farbe metallisch Oberflächenbehandlung vernickelt
Bautyp externes Gewinde Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Technischer Support