SILVYN® LGS-2-M

SILVYN® LGS-2-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Platzsparend
· Hohe Auszugkraft
· Für drehbare Anwendungen

Anwendung
· Im Freien
· Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN® LCC-2 & SILVYN® LCCH-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55501982
55502003
55502004
55502023
55502024
55502032
55502042
55502052
55502062
55502072
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße

10.50 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12x1.5

12.10 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M16x1.5

15.02 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M16x1.5

15.40 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5

17.57 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5
-

20.25 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5

29.93 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M32x1.5

57.48 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5

112.88 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5

178.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell gerade Material Messing Materialqualität Messing
Material Gehäuse Messing Farbe metallisch Oberflächenbehandlung vernickelt
Bautyp externes Gewinde Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Technischer Support