SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Zugfest
· Drehbar
· Vibrationsschutz
· Schnelle und einfache Montage

Anwendung
· Roboterbau
· Für drehbare Anwendungen
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN FPS & SILVYN® FD-PU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55501400
55501410
55501420
55501430
55501440
55501450
55501460
55501470
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Gesamtlänge Nenndurchmesser Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser Nenngröße in Zoll Gewindeanschlussgröße

3.13 €

50 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010381071/4 ZollM12x1.5

3.57 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 101039.514105/16 ZollM16x1.5

4.58 €

50 Verfügbar 10 Arbeitstage 10104217133/8 ZollM20x1.5

7.10 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10114821161/2 ZollM25x1.5

13.65 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 10125827223/4 ZollM32x1.5

22.50 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 10125936291 ZollM40x1.5

22.33 €

25 Verfügbar 18 Arbeitstage 101262.545381 1/4 ZollM50x1.5

32.42 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10156856481 1/2 ZollSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP54 Modell Gerade Material Polypropylen
Material Dichtung keine Abdichtung Material Verschraubung Polypropylen Farbe grau
Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde Drehbares Gewinde wahr
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr einteilig wahr Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr

Technischer Support