Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55510400 |
55510410 |
55510420 |
55510430 |
55510440 |
55510450 |
55510460 |
55510470 |
55510480 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.80 € | 10 | Verfügbar | 41 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | ||
17.90 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | ||
23.67 € | 10 | Verfügbar | 41 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
25.18 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | ||
20.89 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | ||
37.24 € | 2 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | ||
57.51 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | ||
82.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | ||
119.58 € | 1 | Verfügbar | 41 Arbeitstage | 10 | Sonstige |
Loading...
Modell | 90° gebogen | Material | Messing | Materialqualität | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Material Gehäuse | Messing | Farbe | metallisch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Bautyp | externes Gewinde | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften