SILVYN® LTP Verbindungsstück

SILVYN® LTP Verbindungsstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Beliebiges Verlängern von SILVYN LTP
· Ausreißsichere Verbindung
· Schnelle Montage

Anwendung
· Schlauchkupplung zur Verlängerung
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN LTP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55510310

Teilenummer
55510310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

29.83 €

2 Verfügbar 50 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell gerade Material Messing Materialqualität Messing
Material Gehäuse Messing Farbe metallisch Oberflächenbehandlung vernickelt
Bautyp externes Gewinde Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Sie befinden sich auf der Seite für SILVYN® LTP Verbindungsstück, die Teilenummer ist 55510310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55510310.

Technischer Support