Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55506070 |
55506071 |
55506072 |
55506073 |
55506074 |
55506075 |
55506076 |
55506077 |
55506100 |
55506101 |
55506102 |
55506103 |
55506104 |
55506105 |
55506106 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1.5 | |
24.05 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | |
26.17 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | |
31.25 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | |
52.67 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | |
77.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | |
114.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | |
194.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Sonstige | |
24.58 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1.5 | |
27.25 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | |
30.34 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | |
35.99 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | |
55.49 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | |
84.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M40x1.5 | |
130.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Modell | gerade | Material | Messing | Materialqualität | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Material Gehäuse | Messing | Farbe | metallisch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Bautyp | externes Gewinde | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse | Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Optionale Eigenschaften